Borne de raccordement 1P languette 1x35mm² KF83D

EAN
3250613760205
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Mode de fixation
    vissé
Fonctions
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    500 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
Matières
  • Matière
    mélange de matériaux
Connexion
  • Section de borne
    35 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Borne d'alimentation
Equipement
  • Nombre de sorties
    0
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image KF83D | Hager Afrique

    Image produit KF83D

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KF83D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KF83D

    Declaration

    PDF
    342 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KF83D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KF83D

    Declaration

    PDF
    335 KB
Plus de documentation