Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-40A 300mA type AC AFC840F

EAN
3250611063193
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pole protégé
    1
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Courbe
    C
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne décalée
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    4.5 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    240 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension maxi d'utilisation
    240 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
    250 A
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    4.5 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    46.9 A
  • Courant assigné à -20°C
    46.3 A
  • Courant assigné à -15°C
    45.6 A
  • Courant assigné à -10°C
    45 A
  • Courant assigné à -5°C
    44.4 A
  • Courant assigné à 0°C
    43.8 A
  • Courant assigné à 5°C
    43.1 A
  • Courant assigné à 10°C
    42.5 A
  • Courant assigné à 15°C
    41.9 A
  • Courant assigné à 20°C
    41.3 A
  • Courant assigné à 25°C
    40.6 A
  • Courant assigné à 30°C
    40 A
  • Courant assigné à 35°C
    39.4 A
  • Courant assigné à 40°C
    38.8 A
  • Courant assigné à 45°C
    38.2 A
  • Courant assigné à 50°C
    37.5 A
  • Courant assigné à 55°C
    36.9 A
  • Courant assigné à 60°C
    36.2 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Sélectivité
  • Calibre maximal du fusible aval aM pour une sélectivité sur CC
    10 A
  • Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC
    20 A
  • Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC
    50 A
  • Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC
    63 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    10.9 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    6.4 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    2000
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 16mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
Standards
  • Texte norme
    EN 61009-1
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C
Température
  • Température de calibration
    30 °C