Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 30mA type AC ADC432F

EAN
3250611063544
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Oui
Modèle
  • Nombre de modules
    5
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension maxi d'utilisation
    440 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    32 A
  • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
    3000 A
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Courant / température
  • Courant assigné à 20°C
    33.2 A
  • Courant assigné à 30°C
    32 A
  • Courant assigné à 35°C
    31.6 A
  • Courant assigné à 40°C
    31.1 A
  • Courant assigné à 45°C
    30.7 A
  • Courant assigné à 50°C
    30.3 A
  • Courant assigné à 55°C
    29.8 A
  • Courant assigné à 60°C
    29.3 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    93.4 mm
  • Largeur produit installé
    88.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    14.7 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    5.1 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    6000
Installation, montage
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 61009-1
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
Température
  • Température de calibration
    30 °C