Interrupteur différentiel 4P 100A 300mA type AC S CP485F

EAN
3250611764861
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Mode de fixation
    rail DIN symétrique
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
    5 kA
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    1.5 kA
  • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1
    6 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    100 A
  • Courant assigné à -20°C
    100 A
  • Courant assigné à -15°C
    100 A
  • Courant assigné à -10°C
    100 A
  • Courant assigné à -5°C
    100 A
  • Courant assigné à 0°C
    100 A
  • Courant assigné à 5°C
    100 A
  • Courant assigné à 10°C
    100 A
  • Courant assigné à 15°C
    100 A
  • Courant assigné à 20°C
    100 A
  • Courant assigné à 25°C
    100 A
  • Courant assigné à 30°C
    100 A
  • Courant assigné à 35°C
    100 A
  • Courant assigné à 40°C
    100 A
  • Courant assigné à 45°C
    99 A
  • Courant assigné à 50°C
    94 A
  • Courant assigné à 55°C
    90 A
  • Courant assigné à 60°C
    83 A
  • Courant assigné à 65°C
    72 A
  • Courant assigné à 70°C
    59 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    86 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
  • Catégorie de dimensions (DIN 43880)
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    30.2 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    11.9 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Oui
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Oui
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Métallique
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Non
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Non
Standards
  • Texte norme
    EN 61008-1
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Type de protection différentielle
    AC SEL
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -55…70 °C

Documents

Plus de documentation