Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC CZ001

EAN
3250611860013
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 440 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    12 / 250 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    6 A
  • Courant assigné nominal
    6 A
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    6 A
  • Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance
    0.6 A
  • Imin=f(U=400V AC) du circuit de puissance
    3 A
Dimensions
  • Largeur produit installé
    18 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.1 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    6000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    12000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
  • Monté d'usine
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    4mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    6 mm²
  • Type de contact
    CA 1O+1F SD 1O+1F
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…60 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95% / 80°C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C