Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 2M CZN005

EAN
3250611611561
Conditionnement
10 BGs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    2
Dimensions
  • Largeur produit installé
    35 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Cache-borne
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non