Cage,Volta,cage additif,3Ph+N,63A VZ428

EAN
3250616664289
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    38 mm
  • Longueur
    270 mm
  • Largeur produit installé
    17 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Transparent
    Non
Connexion
  • Section de conducteur (flexible), avec embout de câble
    1.5…25 mm²
  • Section de conducteur (flexible), sans embout de câble
    1.5…25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1.5 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    8 / 15 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C