Obturateurs en bande 6 Modules, RAL 9010 JP001

EAN
3250613560010
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    54 mm
  • Largeur produit installé
    110 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non