Coffret de distribution Gamma+ 13, 4 rangées, 52 M GD413A

EAN
3250612845040
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Modèle
  • Nombre de modules
    52
Compatibilité
  • Compatible avec Multimedia
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    103 mm
  • Hauteur produit installé
    625 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
  • Largeur dans les unités de division
    13
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Pas de fermeture
  • Indice de protection avec porte IP
    40
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • type de couvercle
    optionnel
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.048 kg
  • Couleur
    RAL 9010
Equipement
  • Nombre rangées
    4
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    4
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK05
  • Classe de protection
    classe I