Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 6 modules RAL 7035 Gris clair VZ413

EAN
3250616664135
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    6
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    54 mm
  • Largeur produit installé
    110 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Type de traitement de surface
    non traitée

Documents

  • Image produit

    Image VZ413 | Hager Afrique

    Image produit VZ413

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour VZ413 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ413

    PDF
    258 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour VZ413 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VZ413 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour VZ413 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VZ413 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation