Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 12 modules RAL 7035 Gris clair VZ415

EAN
3250616664159
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    12
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    54 mm
  • Largeur produit installé
    219 mm
  • Largeur dans les unités de division
    12
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui