Adaptateur VZ744

EAN
3250616667440
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    22 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Longueur
    73 mm
  • Largeur produit installé
    73 mm
Matières
  • Couleur
    gris
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui