pattes de fixation murale, pour Vector VZ011

EAN
3250616669666
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    43.5 mm
  • Hauteur produit installé
    10 mm
  • Largeur produit installé
    95 mm
Matières
  • Couleur
    argent
  • Métal : nom de l'alliage
    V2A (acier inoxydable)
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    ensemble/pièces de fixation
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui