presse-étoupe aérateur, IP66, M25 VZ025D

EAN
3250616669598
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur de clé en mm
    32 mm
  • longueur de filetage
    8 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Connexion
  • Plage de raccordement
    9-17 mm
Câble
  • Ø de câble
    11…17 mm
Equipement
  • Blindé
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C