presse-étoupe, vector, IP65, M25, plastique VZ025M

EAN
3250616669536
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur de clé en mm
    29 mm
  • longueur de filetage
    8 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Connexion
  • Plage de raccordement
    11-17 mm
Câble
  • Ø de câble
    11…17 mm
Equipement
  • Blindé
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…100 °C