presse-étoupe aérateur, IP66, M32 VZ032D

EAN
3250616669604
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur de clé en mm
    41 mm
  • longueur de filetage
    9 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    matière plastique
  • Matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Connexion
  • Plage de raccordement
    13-21 mm
Câble
  • Ø de câble
    9…17 mm
Equipement
  • Blindé
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C