presse-étoupe, vector, IP65, M32, plastique VZ032M

EAN
3250616669543
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur de clé en mm
    36 mm
  • longueur de filetage
    10 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    polyamide (PA)
  • Matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Connexion
  • Plage de raccordement
    15-21 mm
Câble
  • Ø de câble
    15…21 mm
Equipement
  • Blindé
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP65
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…100 °C

Documents

  • Image produit

    Image VZ032M | Hager Afrique

    Image produit VZ032M

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour VZ032M | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ032M

    PDF
    258 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour VZ032M du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VZ032M du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour VZ032M du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VZ032M du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation