presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique VZ040M

EAN
3250616669550
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur de clé en mm
    46 mm
  • longueur de filetage
    10 mm
Matières
  • Matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Connexion
  • Plage de raccordement
    19-28 mm
Câble
  • Ø de câble
    19…28 mm
Equipement
  • Blindé
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…100 °C