Plaque pour fixation sur mât, convient pour VE110 VZ041

EAN
3250616669697
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    13 mm
  • Hauteur produit installé
    195 mm
  • Largeur produit installé
    219 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier inoxydable
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    ensemble/pièces de fixation
Equipement
  • Nombre rangées
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui