PE/N-support de bornes,Volta,avec 25 points de serrage en laiton VZ524

EAN
3250616665248
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    38 mm
  • Longueur
    18 mm
  • Largeur produit installé
    270 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    mélange de matériaux
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui