Vector IP65, 4x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles VE412PN

EAN
3250616450370
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Modèle
  • Nombre de modules
    48
Compatibilité
  • Compatible avec Multimedia
    Non
Tension
  • Tension assignée d'emploi en continue
    1000 V DC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    151 mm
  • Profondeur interne
    151 mm
  • Hauteur produit installé
    677 mm
  • Largeur produit installé
    310 mm
  • Largeur dans les unités de division
    12
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2.5 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Loquet
  • Indice de protection avec porte IP
    65
  • Cadenassable
    Non
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    12
Equipement
  • Nombre rangées
    4
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    4
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    46
  • Extension possible
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK08
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C