Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D FZ794

EAN
3250612767946
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Auto-adhésif
    Oui
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    3 mm
  • Hauteur produit installé
    315 mm
  • Largeur produit installé
    225 mm
  • Format papier
    DIN A4
Matières
  • Couleur
    transparent
  • Transparent
    Oui
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Autre
Utilisation
  • Pochette/porte document de conception
    Étui de schéma de branchement
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

Plus de documentation