Transformateur d'alimentation 230 volts, 12 volts, 18VA A7901

EAN
3599435004587
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension d'entrée
    230 V
  • Tension de sortie
    12 V DC
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné