Batterie pour centrale, 2 Ah BATNIMH2

EAN
3599435009179
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    12 V
Capacité
  • Capacité
    2000 mAh
Batterie
  • Type de batterie
    batterie Nickel Hydrure
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné