Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, blanc EE830

EAN
3250612258321
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    Sans
Fonctions
  • Fonction
    utilisable comme appareil individuel, poste central ou auxiliaire
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    2.5 m
  • Largeur produit installé
    83 mm
  • Hauteur de montage recommandée
    2.5 m
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230V +10% / -15%
Détection
  • Angle de détection
    200 °
  • Angle de détection
    200 °
  • Ø du champ de détection, au niveau du sol
    ≈ 16 m
  • Distance de détection frontale
    16 m
  • Distance de détection latérale
    6 m
Matières
  • Couleur
    blanc
Gestion de l'éclairage
  • Luminosité de déclenchement, réglable
    ≈ 5…1000 lx
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 1000 Lux
Gestion de l'éclairage LED
  • LED
    avec LED d'affichage d'acquisition et de fonctionnement
Installation, montage
  • Hauteur de montage maximum
    4 m
  • Type de montage
    saillie
  • Mode de montage
    pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
Configuration
  • Sensibilité réglable
    Non
  • Durée de commutation, réglable
    5 s…15 mn
  • Réglage
    avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Eléments fournis
  • Composant
    avec matériel de fixation
Equipement
  • Angle de détection horizontal
    200 °
  • Inclinable
    horizontal rotatif
Sécurité
  • Protection
    avec protection contre le rampement bas
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
  • Consommation énergétique
    faible besoin en énergie propre ; Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
Identification
  • Applications
    Détecteurs de mouvement
  • Gamme design principale
    DÉTECTEURS DE MOUVEMENT