Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, blanc EE830

EAN
3250612258321
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    Sans
  • Mode de fixation
    en saillie
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    2.5 m
  • Largeur produit installé
    83 mm
  • Hauteur de montage recommandée
    2.5 m
Détection
  • Angle de détection
    200 °
  • Angle de détection
    200 °
  • Ø du champ de détection, au niveau du sol
    ≈ 16 m
  • Distance de détection frontale
    16 m
  • Distance de détection latérale
    6 m
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plastique
Gestion de l'éclairage
  • Luminosité de déclenchement, réglable
    ≈ 5…1000 lx
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 1000 Lux
Installation, montage
  • Hauteur de montage maximum
    4 m
  • Type de montage
    saillie
Connexion
  • Type de raccordement
    avec bornes à ressort
Configuration
  • Sensibilité réglable
    Non
  • Durée de commutation, réglable
    5 s…15 mn
Eléments fournis
  • Composant
    avec matériel de fixation
Equipement
  • Angle de détection horizontal
    200 °
  • Inclinable
    horizontal rotatif
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
Identification
  • Applications
    Détecteurs de mouvement