Horloge astronomique 1 voie sur 7 jours + clé EE180

EAN
3250612251803
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    rail DIN
Fonctions
  • Nombre de canaux en fonctionnement
    1
  • Fonction
    Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage
Modèle
  • Type de commutation
    inverseur
  • Nombre de modules
    2
Commandes & indicateurs
  • Fonction du bouton poussoir
    oui
  • Affichage / Afficheur
    afficheur LCD avec éclairage
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~ +/- 15%
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    16 A
  • Courant Max. pour cos phi 0,6
    10 A
  • Courant de commutation à cos φ = 0,6
    max. 10 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Longueur
    35 mm
  • Largeur produit installé
    65 mm
  • Largeur
    2 modules
Fréquence
  • Plage de fréquence
    50…60 Hz
Puissance
  • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
    1000 VA
  • Puissance consommée
    6 VA
  • Puissance éclairage incandescent
    0 / 2300 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
  • Pertes en puissance à pleine charge
    ≈ 2 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.3 W
  • Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle
    400 W
  • Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série
    1000 W
Mesures
  • Précision de marche
    ± 1,5 s/jour
Batterie
  • Réserve de marche [an(s)]
    ≈ 5 a
  • Pile / Accumulateur
    avec une pile de type : LS14250
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230V +/- 15%
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes fluorescentes
    max. 1000 VA
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    400 VA
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    1000 W
  • Lampes fluorescentes à compensation parallèle
    400 VA
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    max. 2300 W
Installation, montage
  • Type de montage
    rail DIN
  • Mode de montage
    pour un montage sur rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 10mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    1…6 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1…6 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1 inverseur libre de potentiel
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
Configuration
  • Nombre de pas de programmes
    56
  • Changement été / hiver
    automatique
  • Finesse de programmation
    1 mn
  • Programmation
    Programmation possible sans tension secteur
  • programme astro
    Oui
  • Temps
    avec commutation automatique heure été/hiver
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt
    56
  • Forçage ON OFF
    0
  • Réserve de marche
    5 ans
  • Avec programme cyclique
    Oui
  • Avec programme vacance
    Non
  • Avec programme aléatoire
    Non
Utilisation
  • Cycle
    hebdomadaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Clés
    avec clé de programmation
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Précision de marche
    1,5
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
Plus de documentation