Minuterie multifonction EMN005

Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    195 / 230 / 253 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension circuit de commande en CA
    230 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    16 A
  • Intensité de repos
    100 mA
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    64 mm
  • Longueur
    64 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
    3600 VA
  • Puissance consommée
    1 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.25 W
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230 V
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    1000 VA
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
Connexion
  • Type de bornier
    3 et 4 fils
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1F
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Plage de temporisation
    30s / 10min
Equipement
  • Temps de préavis
    40 s
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C