Module de rangement pour 3 clés EG004, EG005 ou EG007 EG006

EAN
3250612270064
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    45 mm
  • Largeur produit installé
    10 mm

Documents

Plus de documentation