Clé de programmation vierge pour EG493E, EG293B, EG403E EG007

EAN
3250612270071
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatible avec
    EG493E, EG293B, EG403E
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    30x10x20
Matières
  • Couleur indépendant des lignes design
    gris
Configuration
  • Programmes
    pour la copie et la sauvegarde du programme d'horloge
  • Programmation
    programmable directement via l'horloge ou avec adaptateur de clé en option
Equipement
  • Sans contact
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C