Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24h 6-24V sans réserve EH710A

EAN
3250612289691
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    4
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    6 / 24 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    45 mm
  • Hauteur produit installé
    72 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    72 x 72 x 48,5
  • Largeur produit installé
    72 mm
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1000 W
Connexion
  • Type de contact
    1 inverseur libre de potentiel
Configuration
  • Changement été / hiver
    manuel
  • Finesse de programmation
    10 mn
  • Type de programmateur
    analogique
  • Cycle de programmation
    24 H
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Réserve de marche
    sans
Utilisation
  • Cycle
    journalier
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Précision de marche
    1