Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve EH711

EAN
3250612287116
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Nombre de canaux en fonctionnement
    1
  • Cycles de commutation
    min. 50000
Modèle
  • Type de commutation
    inverseur, comme NF ou NO
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Interrupteurs / Poussoirs manuels
    avec interrupteur rotatif pour activation / désactivation temporaire
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~
Intensité du courant
  • Courant de commutation à cos φ = 0,6
    max. 3 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    48.5 mm
  • Hauteur produit installé
    72 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    72 x 72 x 48,5
  • Largeur produit installé
    72 mm
Puissance
  • Puissance consommée
    0.5 VA
  • Puissance absorbée (fonctionnement)
    0.5 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
  • Pertes en puissance à pleine charge
    ≈ 1 W
Batterie
  • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
    120
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1000 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    max. 1000 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 16mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    1…6 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1…6 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1 inverseur
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
Configuration
  • Nombre de pas de programmes
    72
  • Changement été / hiver
    manuel
  • Finesse de programmation
    10 mn
  • Type de programmateur
    analogique
  • Cycles de programme
    Cycle du programme: 24 heures
  • Cycle de programmation
    24 H
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt
    72
  • Réserve de marche
    200 h
  • Cycles de commutation à cos φ = 0,6
    min. 20000
Utilisation
  • Cycle
    journalier
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Précision de marche
    1
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C

Documents

Plus de documentation