Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours avec réserve EH771

EAN
3250612287710
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Nombre de canaux en fonctionnement
    1
  • Cycles de commutation
    min. 50000
  • Réserve de marche
    ≈ 200 h
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Interrupteurs / Poussoirs manuels
    avec interrupteur rotatif pour activation / désactivation temporaire
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    196 / 230 / 253 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~
Intensité du courant
  • Courant de commutation à cos φ = 0,6
    max. 3 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    48.5 mm
  • Hauteur produit installé
    72 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    72 x 72 x 48,5
  • Largeur produit installé
    72 mm
  • Largeur
    4 modules
Puissance
  • Puissance consommée
    0.5 VA
  • Puissance absorbée (fonctionnement)
    0.5 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
  • Pertes en puissance à pleine charge
    ≈ 1 W
Mesures
  • Précision de marche
    ± 1 s/jour
Batterie
  • Pile / Accumulateur
    avec accumulateur intégré pour réserve de marche
  • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
    120
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1000 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    max. 1000 W
Installation, montage
  • Mode de montage
    pour montage en saillie
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 6mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    1…6 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1…6 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1 inverseur
  • Contact
    avec contact de commutation libre de potentiel
Configuration
  • Nombre de pas de programmes
    84
  • Changement été / hiver
    manuel
  • Finesse de programmation
    60 mn
  • Type de programmateur
    analogique
  • Cycles de programme
    Cycles des programmes: 1 x 7 jours
  • Cycle de programmation
    1x7J
  • Réglage
    Réglage fin de l'heure via un pointeur rotatif
  • programme astro
    Non
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt
    84
  • Réserve de marche
    150 h
  • Cycles de commutation à cos φ = 0,6
    min. 20000
Utilisation
  • Cycle
    hebdomadaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Précision de marche
    1
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
Identification
  • Gamme design principale
    COMMANDE D'ECLAIRAGE