Bride d'encastrement pour programmateur format 3 modules EH902

EAN
3250612289028
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    125 mm
  • Hauteur produit installé
    25 mm
  • Largeur produit installé
    175 mm