Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version base EG103B

EAN
3250612279876
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    195 / 230 / 265 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    64 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Longueur
    85 mm
  • Largeur produit installé
    36 mm
Puissance
  • Puissance consommée
    6 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.5 W
Batterie
  • Réserve de marche [an(s)]
    ≈ 5 a
  • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
    0
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 10mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1 inverseur
Configuration
  • Nombre de pas de programmes
    56
  • Changement été / hiver
    automatique
  • Finesse de programmation
    1 mn
  • Type de programmateur
    électronique
  • Cycle de programmation
    1x7J
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Réserve de marche
    5 ans
  • Avec programme vacance
    Non
Utilisation
  • Cycle
    hebdomadaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…55 °C
  • Précision de marche
    9
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C