Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée EG103E

EAN
3250612279968
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Nombre de canaux en fonctionnement
    1
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    195 / 230 / 264 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    64 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Longueur
    85 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
  • Largeur
    2 modules
Puissance
  • Puissance consommée
    6 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
  • Pertes en puissance à pleine charge
    ≈ 2 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.5 W
Mesures
  • Précision de marche
    ± 1,5 s/jour
Batterie
  • Réserve de marche [an(s)]
    ≈ 5 a
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    max. 2300 W
Connexion
  • Section de conducteur (flexible)
    1…6 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1.5…10 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Nombre de pas de programmes
    56
  • Changement été / hiver
    automatique
  • Finesse de programmation
    1 mn
  • Type de programmateur
    électronique à programmation par clé
  • Cycles de programme
    Cycles des programmes: 1 x 7 jours
  • Cycle de programmation
    1x7J
  • Programmes
    Programme Vacances avec activation par date
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt
    56
  • Réserve de marche
    5 ans
  • Avec programme vacance
    Oui
Utilisation
  • Cycle
    hebdomadaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Précision de marche
    1,5
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C