Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, alimentation TBT EG103V

EAN
3250612279937
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    12 / 24 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    12/24 V~/=
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    64 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Longueur
    85 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Puissance
  • Puissance consommée
    0.8 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.5 W
Mesures
  • Précision de marche
    ± 1,5 s/jour
Batterie
  • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
    0
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
Connexion
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Nombre de pas de programmes
    56
  • Changement été / hiver
    automatique
  • Finesse de programmation
    1 mn
  • Type de programmateur
    électronique
  • Cycles de programme
    Cycles des programmes: 1 x 7 jours
  • Cycle de programmation
    1x7J
  • Programmes
    Programme Vacances avec activation par date
Equipement
  • Nombre de voies
    1
  • Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt
    56
  • Réserve de marche
    5 ans
  • Avec programme vacance
    Oui
Utilisation
  • Cycle
    hebdomadaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
Conditions d'utilisation
  • Précision de marche
    1,5
Identification
  • Gamme design principale
    COMMANDE D'ECLAIRAGE