Clé de programmation vierge pour EG103x ET EG203x KNX EG005

EAN
3250612270057
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    10 x 20 x 30 mm
Matières
  • Couleur indépendant des lignes design
    gris
Configuration
  • Programmes
    pour la copie et la sauvegarde du programme d'horloge
  • Programmation
    programmable directement via l'horloge ou avec adaptateur de clé en option
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C