Inter crépusculaire électroméca 1 voie prog sur 24 heures avec cellule saillie EE110

EAN
3250612251100
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Interrupteurs horaires
    plus petit intervalle du programme : 15 minutes
  • Réserve de marche
    ≈ 200 h
Modèle
  • Nombre de modules
    5
Commandes & indicateurs
  • Contact à poussoir de présence
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    16 A
  • Courant Max. pour cos phi 0,6
    10 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    88 mm
  • Largeur
    5 modules
Fréquence
  • Plage de fréquence
    50…60 Hz
Puissance
  • Lampes fluorescentes compensées duo
    1000 W
  • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
    1000 VA
  • Puissance consommée
    1.5 VA
  • Puissance absorbée (fonctionnement)
    1.5 VA
  • Puissance éclairage incandescent
    2000 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.5 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.3 W
  • Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle
    200 W
  • Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série
    1000 W
Endurance
  • Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles
    7500
  • Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles
    50000
  • Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle
    4000
  • Endurance éléctrique avec éclairage fluo compensé en nombre de cycles série
    7500
Mesures
  • Précision de marche
    ± 6 min/an
Batterie
  • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
    70
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230 V
Gestion de l'éclairage
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 2000 Lux
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    200 VA
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    1000 W
  • Lampes fluorescentes à compensation parallèle
    200 W
  • Lampes fluorescentes non compensées
    1000 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2000 W
  • Ampoules à incandescence 230 V
    2000 W
  • Ampoules halogènes 230 V
    1000 W
Connexion
  • Section de conducteur (flexible)
    0.5…4 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.5…4 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
Configuration
  • Temporisation à l'enclenchement
    15 s
  • Temporisation au déclenchement
    60 s
  • Finesse de programmation
    15 mn
  • Réglage
    Le potentiomètre permet de modifier la luminosité
Equipement
  • Réserve de marche
    200 h
  • Sans potentiel
    avec contact inverseur libre de potentiel
Utilisation
  • Cycle
    journalier
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Non
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Précision de marche
    6 mn / an
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C