Interrupteur crépusculaire 2 voies cascadable EE202

EAN
3250612252022
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    rail DIN
Fonctions
  • Commutateur
    avec commutateur pour automatique / test, avec deux commutateurs MARCHE / ARRÊT / plage de mesure 1/2
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Contact à poussoir de présence
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Puissance de coupure max. à
    250 V AC
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    16 A
  • Courant Max. pour cos phi 0,6
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Longueur
    58 mm
  • Largeur produit installé
    71 mm
  • Largeur
    4 modules
Fréquence
  • Plage de fréquence
    50…60 Hz
Longueur
  • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
    50m
Puissance
  • Puissance max. avec tubes fluo non compensés
    1000 VA
  • Puissance consommée
    1.5 VA
  • Puissance absorbée (fonctionnement)
    1.5 VA
  • Puissance éclairage incandescent
    0 / 2300 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.3 W
  • Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle
    1000 W
  • Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série
    3600 W
Endurance
  • Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles
    48000
  • Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles
    50000
  • Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle
    48000
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230 V
Gestion de l'éclairage
  • Plage de mesure de luminosité
    2 / 20000 Lux
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    1000 W
  • Plage de mesure 2 de luminosité
    0.2…20 klx
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    1000 VA
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    1000 W
  • Lampes fluocompactes
    10 x 20 W
  • Lampes fluorescentes à compensation parallèle
    1000 W
  • Lampes fluorescentes non compensées
    2000
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2000 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    2300 W
Installation, montage
  • Type de montage
    rail DIN
  • Mode de montage
    pour un montage sur rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 10mm²
  • Section de conducteur
    0.5…4 mm²
  • Nombre de contacts
    2
  • Type de contact
    2F
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
  • Contact
    avec un contact de commutation sans potentiel par canal, avec deux contacts pour le raccordement supplémentaire de contacts de commutation externes
  • Raccordement
    Raccordement pour sonde de luminosité, Raccordement de 10 appareils max.
Câble
  • Câble
    Longueur de câble entre l'interrupteur crépusculaire et la sonde de luminosité : max. 50 m, Longueur de câble entre 2 interrupteurs crépusculaires : max. 50 m
Configuration
  • Temporisation à l'enclenchement
    30 s
  • Temporisation au déclenchement
    30 s
  • Réglage
    avec 2 potentiomètres pour le réglage fin de la luminosité de déclenchement et de la sensibilité, Potentiomètre de sélection du mode de fonctionnement (automatique / semi-automatique) et temps de retard
Equipement
  • Luminosité
    Luminosité à l'allumage réglable au crépuscule
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
Identification
  • Gamme design principale
    ÉLECTRONIQUE