Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A EE702

EAN
3250612257027
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    42.5 mm
  • Hauteur produit installé
    95 mm
  • Longueur
    80 mm
  • Largeur produit installé
    42.5 mm
Puissance
  • Transformateurs conventionnels
    1500 VA
  • Transformateurs électroniques
    1500 W
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230 V
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Gestion de l'éclairage
  • Plage de mesure de luminosité
    2 / 1000 Lux
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    16 x 58 W
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes fluocompactes
    20 x 20 W
  • Lampes fluorescentes non compensées
    2000 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    2300 W
Installation, montage
  • Type de montage
    saillie
  • Mode de montage
    avec collier pour fixation sur mât
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 4mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 4mm²
  • Section de conducteur
    1…4 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1F
  • Type de raccordement
    avec bornes à vis
Configuration
  • Temporisation à l'enclenchement
    10 s
  • Temporisation au déclenchement
    40 s
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de stockage/transport
    -30…60 °C