Cellule encastrée pour interrupteur crépusculaire EEN002

EAN
3250617579322
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    90 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Longueur
    30 mm
Gestion de l'éclairage
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 2000 Lux
Connexion
  • Longueur de câble de sonde
    1 m
  • Section de conducteur
    2 x 0.75 mm²
Configuration
  • Temporisation à l'enclenchement
    60 s
  • Temporisation au déclenchement
    80 s
Equipement
  • Type de sonde
    sonde de luminosité
Sécurité
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -30…60 °C
  • Température de stockage/transport
    -30…60 °C