Protection Systo surtension pour prise multiple Blanc WS137

EAN
3250617081375
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatible avec
    WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133
Tension
  • Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11
    1.5 kV
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    42 mm
  • Hauteur produit installé
    45 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    45x45x42mm
  • Largeur produit installé
    45 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Standards
  • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    3/ D/ T3

Documents

  • Image produit

    Image WS137 | Hager Afrique

    Image produit WS137

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour WS137 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour WS137

    Protection surtension systo

    PDF
    503 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WS137 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WS137

    PDF
    99 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WS137 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WS137

    PDF
    79 KB
Plus de documentation