Prise RJ45 Systo catégorie 6 UTP 1 module Noir WS219N

EAN
3250617112192
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Orientation connecteur (support Data)
    rectiligne
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
  • Profondeur produit installé
    35.75 mm
  • Hauteur produit installé
    45 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    23x45x36
  • Largeur produit installé
    22 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    1
  • Nombre d'emplacements de modules
    1
Matières
  • Couleur
    noir  
  • Matière
    polycarbonate
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Clipsé
Connexion
  • Type de connexion
    cage sans vis
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Identification
  • Catégorie
    Cat6
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Avec impression
    Non