Pris Systoe RJ45 catégorie 6 UTP 2 modules Noir WS220N

EAN
3250617112208
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Orientation connecteur (support Data)
    rectiligne
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
  • Profondeur produit installé
    35.75 mm
  • Hauteur produit installé
    45 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    45x45x36
  • Largeur produit installé
    45 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
  • Nombre d'emplacements de modules
    2
Matières
  • Couleur
    noir  
  • Matière
    polycarbonate (PC)
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Clipsé
Connexion
  • Type de connexion
    cage sans vis
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP20
Identification
  • Catégorie
    Cat6
  • Avec impression
    Non

Documents

  • Image produit

    Image WS220N | Hager Afrique

    Image produit WS220N

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour WS220N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour WS220N

    notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WS220N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WS220N

    PDF
    104 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WS220N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WS220N du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WS220N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WS220N du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation