Sortie de câble Systos Noir WS155N

EAN
3250617111553
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    0 P
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Dimensions
  • Longueur
    37 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    45x45x37
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Installation, montage
  • Type de montage
    encastré/saillie/goulotte
Connexion
  • Prise de phase
    L1
Standards
  • Homologations
    NFC 61314
Sécurité
  • Essai fil incandescent
    /CEI 695-2-1: 650°C
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Protection
    sans protection
Identification
  • Série
    systo