Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EG071

EG071 Inter horaire élec 1 voie 7j 1M libre

EG071
EG071 Inter horaire élec 1 voie 7j 1M libre
RELAISSCHALTER-MIT-ZEITSCHALTUHR__WIRING-SYMBOL
IP20__PROTECTION-SYMBOL


SCHUTZKLASSE-2__PROTECTION-SYMBOL

Inter horaire élec 1 voie 7j 1M libre

Référence:EG071
pc.
EAN:

3250612270712

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:rail DIN
Nombre de canaux en fonctionnement:1
  • inverseur
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Puissance consommée:1 VA
Pertes en puissance à pleine charge:≈ 1 W
Puissance dissipée totale sous IN:1 W
Réserve de marche [an(s)]:≈ 3 a
Profondeur produit installé:64 mm
Hauteur produit installé:92 mm
Largeur produit installé:18 mm
Largeur:1 modules
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V:max. 1000 W
P max. avec lampes à incandescence:1000 W
Type de montage:rail DIN
Section de conducteur (flexible):1 … 4 mm²
Section de conducteur (rigide):1 … 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1 / 4mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 4mm²
Type de connexion:cage à vis
Nombre de contacts:1
Type de contact:1 inverseur
  • avec bornes à vis
Changement été / hiver:manuel
Finesse de programmation:1 mn
Cycles de programme:Cycles des programmes: 1 x 7 jours
Cycle de programmation:1x7J
Type de programmateur:électronique
Nombre de pas de programmation:20
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt:20
Nombre de voies:1
Réserve de marche:3 ans
Cycle:hebdomadaire
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-10 … 50 °C
Précision de marche:1
Température de stockage:-10 à 60 °C
Température de stockage/transport:-10 … 60 °C
Gamme design principale:COMMANDE D'ECLAIRAGE
  • EG071
    EG071 Inter horaire élec 1 voie 7j 1M libre
    EG071
  • EG071
    RELAISSCHALTER-MIT-ZEITSCHALTUHR__WIRING-SYMBOL
  • EG071
    IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • EG071
    SCHUTZKLASSE-2__PROTECTION-SYMBOL
  • EG071 Inter horaire élec 1 voie 7j 1M libre
  • RELAISSCHALTER-MIT-ZEITSCHALTUHR__WIRING-SYMBOL
  • IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • SCHUTZKLASSE-2__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.