Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EG103B

EG103B Inter horaire élec base 1 voie 7j 2M

EG103B

Inter horaire élec base 1 voie 7j 2M

Référence:EG103B
pc.
EAN:

3250612279876

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:rail DIN
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:195/265 V
Puissance consommée:6 VA
Puissance dissipée totale sous IN:2 W
Profondeur produit installé:64 mm
Hauteur produit installé:85 mm
Longueur:85 mm
Largeur produit installé:36 mm
P max. avec lampes à incandescence:2300 W
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 10mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 6mm²
Type de connexion:cage à vis
Nombre de contacts:1
Type de contact:1 inverseur
Changement été / hiver:automatique
Finesse de programmation:1 mn
Cycle de programmation:1x7J
Type de programmateur:électronique
Nombre de pas de programmation:56
Nombre de voies:1
Réserve de marche:5 ans
Cycle:hebdomadaire
Indice de protection IP:IP20
Précision de marche:9
Température de stockage:-20 à 70 °C
  • EG103B
    EG103B Inter horaire élec base 1 voie 7j 2M
    EG103B
  • EG103B Inter horaire élec base 1 voie 7j 2M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.