Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EG203E

EG203E Inter horaire élec évolué 2 voies 7j 2M

EG203E
EG203E Inter horaire élec évolué 2 voies 7j 2M
IP20__PROTECTION-SYMBOL
SCHUTZKLASSE-2__PROTECTION-SYMBOL

Inter horaire élec évolué 2 voies 7j 2M

Référence:EG203E
pc.
EAN:

3250612279920

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:rail DIN
Nombre de canaux en fonctionnement:2
  • afficheur LCD avec éclairage
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:195/230/265 V
Puissance consommée:6 VA
Pertes en puissance à pleine charge:≈ 4 W
Puissance dissipée totale sous IN:4 W
Réserve de marche [an(s)]:≈ 5 a
Profondeur produit installé:64 mm
Hauteur produit installé:85 mm
Longueur:85 mm
Largeur produit installé:35 mm
Largeur:2 modules
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V:max. 2300 W
P max. avec lampes à incandescence:2300 W
Section de conducteur (flexible):1 … 16 mm²
Section de conducteur (rigide):1,5 … 10 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 10mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 16mm²
Type de connexion:cage à vis
Nombre de contacts:2
Type de contact:2 inverseurs
  • avec bornes à vis
Changement été / hiver:automatique
Finesse de programmation:1 mn
Programme Vacances:1
Cycles de programme:Cycles des programmes: 2 x 7 jours
Cycle de programmation:2X7J
Type de programmateur:électronique
  • avec commutation automatique heure été/hiver
  • avec programme aléatoire
  • Programme Vacances avec activation par date
Nombre de pas de programmation:56
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt:56
Nombre de voies:2
Réserve de marche:5 ans
Cycle:hebdomadaire
Indice de protection IP:IP20
  • avec clé de programmation
Température de service:-5 … 45 °C
Précision de marche:1,5
Température de stockage:-20 à 70 °C
Température de stockage/transport:-20 … 70 °C
Gamme design principale:COMMANDE D'ECLAIRAGE
  • EG203E
    EG203E Inter horaire élec évolué 2 voies 7j 2M
    EG203E
  • EG203E
    IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • EG203E
    SCHUTZKLASSE-2__PROTECTION-SYMBOL
  • EG203E Inter horaire élec évolué 2 voies 7j 2M
  • IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • SCHUTZKLASSE-2__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.