Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EG493E

EG493E Programmateur annuel 4 voies 4M

EG493E
EG493E Programmateur annuel 4 voies 4M
QUICKCONNECT
QUICKCONNECT-LOGO__APP-SYMBOL


IP20__PROTECTION-SYMBOL
SCHUTZKLASSE-2__PROTECTION-SYMBOL

Programmateur annuel 4 voies 4M

Référence:EG493E
pc.
EAN:

3250612279838

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:rail DIN
Nombre de canaux en fonctionnement:4
  • convient pour fonctionnement polyphasé
  • Simulation de présence
  • avec compteur d'heures de fonctionnement ;
  • afficheur LCD avec éclairage
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:195/230/253 V
Puissance consommée:2 VA
Pertes en puissance à pleine charge:≈ 2 W
Puissance dissipée totale sous IN:2 W
Réserve de marche de pile au lithium [an(s)]:≈ 5
Profondeur produit installé:65 mm
Hauteur produit installé:90 mm
Largeur produit installé:70 mm
Largeur:4 modules
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V:max. 1500 W
P max. avec lampes à incandescence:1500 W
Type de montage:rail DIN
Section de conducteur (flexible):0,75 … 2,5 mm²
Section de conducteur (rigide):0,75 … 2,5 mm²
Section de raccordement en câble rigide:0,75 / 2,5mm²
Section de raccordement en câble souple:0,75 / 2,5mm²
Type de connexion:cage sans vis
Nombre de contacts:4
Type de contact:2 INV + 2F
  • avec raccordement pour récepteur DCF
Changement été / hiver:automatique
Finesse de programmation:1 mn
Programme Vacances:1
Cycle de programmation:annuel
Type de programmateur:électronique à programmation par clé
  • avec commutation automatique heure été/hiver
  • avec programme aléatoire
  • Programme Vacances avec activation par date
Nombre de pas de programmation:300
Radiopiloté:1
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt:300
Nombre de voies:4
Réserve de marche:5 ans
Cycle:annuel
Indice de protection IP:IP20
  • avec clé de programmation
Température de service:-10 … 50 °C
Précision de marche:+ 0,2 s / 24h
Température de stockage:-20 à 70 °C
Température de stockage/transport:-20 … 70 °C
Gamme design principale:COMMANDE D'ECLAIRAGE
  • EG493E
    EG493E Programmateur annuel 4 voies 4M
    EG493E
  • EG493E
    QUICKCONNECT
  • EG493E
    QUICKCONNECT-LOGO__APP-SYMBOL
  • EG493E
    IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • EG493E
    SCHUTZKLASSE-2__PROTECTION-SYMBOL
  • EG493E Programmateur annuel 4 voies 4M
  • QUICKCONNECT
  • QUICKCONNECT-LOGO__APP-SYMBOL
  • IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • SCHUTZKLASSE-2__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.